text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RXM 8 C

n° de catalogue : RXM8C

Description:  AL INS BUS CONN, No12-350 8 COND

CUP: 783786746958

Connecteur multiport en aluminium. Entrées pour câbles d"un seul côté. 8 sorties. Longueur 14-1/2 pouces. Inhibiteur d"oxydation.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal EPDM Insulating Rockets Field Tested in More than 10 Million Applications.
  • 6061-T6 Aluminum Connector Construction Provides High Strenth and High Conductivity.
  • Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors from #2 Solid to 1000 kcmil.
  • Ball-Bottom Screws Support the Widest Conductor Range and Aid in Breaking UP Aluminum Oxide.
  • EPDM Rubber Cap is Easy to Find, Prevents Accidental Removal and can be Easily Removed with Pliers.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor

Application

Direct Burial, Handhole, Pedestal or Overhead Applications

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#2 massif à 1000 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

14.184 inch