text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RXM 8

n° de catalogue : RXM8

Description:  FLOOD SEAL CONN MULTIPORT AL/RXM

CUP: 783786746941

Connecteur multiport en aluminium. Entrées pour câbles d"un seul côté. 8 sorties. Longueur 14-1/2 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Flood-Seal EPDM Insulating Rockets Field Tested in More than 10 Million Applications.
  • 6061-T6 Aluminum Connector Construction Provides High Strenth and High Conductivity.
  • Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors from #2 Solid to 1000 kcmil.
  • Ball-Bottom Screws Support the Widest Conductor Range and Aid in Breaking UP Aluminum Oxide.
  • EPDM Rubber Cap is Easy to Find, Prevents Accidental Removal and can be Easily Removed with Pliers.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Convient à une plus large gamme de conducteurs et aident à désintégrer les oxydes d’aluminium. Facile à repérer, prévient l’enlèvement accidentel et s’enlève facilement à l’aide de pinces. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage.

Application

Éprouvé en service dans plus de 10 millions d’applications. Sert à une large gamme de câbles en aluminium et en cuivre massif de calibres #2 à 1000 kcmil.

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#2 massif à 1000 kcmil

Nombre de conducteurs

8

Matériau

Connecteur en aluminium, manchon en caoutchouc EPDM

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

14-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici