Alternate Catalog No. : RXM 6 C-OC
n° de catalogue : RXM6C-OC
Description: AL INS BUS CONN, No12-350 6 COND
CUP: 783786746927
Connecteur multiport en aluminium. Calibre de conducteurs #12 massif-350. 6 sorties.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flood-Seal EPDM Insulating Rockets Field Tested in More than 10 Million Applications.
- 6061-T6 Aluminum Connector Construction Provides High Strenth and High Conductivity.
- Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors from #2 Solid to 1000 kcmil.
- Ball-Bottom Screws Support the Widest Conductor Range and Aid in Breaking UP Aluminum Oxide.
- EPDM Rubber Cap is Easy to Find, Prevents Accidental Removal and can be Easily Removed with Pliers.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor, Orange Caps |
Application |
Direct Burial, Handhole, Pedestal or Overhead Applications |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#2 massif à 1000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
10.875 inch |