Alternate Catalog No. : RXM 6
n° de catalogue : RXM6
Description: FLOOD SEAL CONN MULTIPORT AL/RXM
CUP: 783786746910
- Flood-Seal EPDM Insulating Rockets Field Tested in More than 10 Million Applications.
- 6061-T6 Aluminum Connector Construction Provides High Strenth and High Conductivity.
- Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors from #2 Solid to 1000 kcmil.
- Ball-Bottom Screws Support the Widest Conductor Range and Aid in Breaking UP Aluminum Oxide.
- EPDM Rubber Cap is Easy to Find, Prevents Accidental Removal and can be Easily Removed with Pliers.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Convient à une plus large gamme de conducteurs et aident à désintégrer les oxydes d’aluminium. Facile à repérer, prévient l’enlèvement accidentel et s’enlève facilement à l’aide de pinces. Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage. |
Application |
Éprouvé en service dans plus de 10 millions d’applications. Sert à une large gamme de câbles en aluminium et en cuivre massif de calibres #2 à 1000 kcmil. |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#2 massif à 1000 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, manchon en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
10-7/8 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |