Alternate Catalog No. : RXL 600-6 C
n° de catalogue : RXL600-6C
Description: AL FLOOD SEAL MULTIPORT CONNECTOR
CUP: 75114256483
Aluminum Flood-Seal Multi-Port EPDM Rubber Insulated Bus Connector, #6-600 kcmil, Aluminum and Copper, 6 Conductors all on one side. Includes Insulating Rocket Caps and Screws. Oxide Inhibitor. 10.44 inch
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor |
Application |
Direct Burial, Handhole, Pedestal or Vault Applications |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 à 600 kcmil |
Nombre de conducteurs |
6 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 and C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
10.44 inch |