text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RXL 600-6

n° de catalogue : RXL600-6

Description:  AL MULTIPORT CONN 6-600 6OUT

CUP: 783786746781

Connecteur multiport en aluminium 6 ports. Calibre de câbles #6 - 600.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Wide Port Spacing Makes Installation Easier.
  • Field-adaptable Cable Sleever Enable Installation on a Wide Range of Conductor Sizes.
  • Bars Constructed of 6061-T6 Aluminum Alloy for High Strength and High Conductivity.
  • Standard Aluminum Set Screws with 5/16 inch Socket Hex Spread Compressive Forces over Conductor Strands, Reduce Strand Damage, Result in Lower Contact Resistance and Provide High Set-Screw Torque Retention.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
  • Comply with ANSI C119.1 and C119.4 and Western Underground C.G. 2/5 and are RUS Listed.
  • Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Sert à assurer l’étanchéité à 100 % et à confirmer l’exactitude du moulage

Application

Pour la pose en pleine terre, les installations sur socle, en voûte ou en trou d’homme

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#6 à 600 kcmil

Nombre de conducteurs

6

Matériau

Connecteur en aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.1 et C119.4
ANSI C119.1 et C119.4

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici