Alternate Catalog No. : RXL 600-32 C
n° de catalogue : RXL600-32C
Description: AL INS BUS CONN No6-600 5 COND
CUP: 783786746743
Connecteur mécanique Flood-Seal pour éclairage routier. 5 sorties. Calibre de conducteurs #6-600 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Wide Port Spacing Makes Installation Easier.
- Field-adaptable Cable Sleever Enable Installation on a Wide Range of Conductor Sizes.
- Bars Constructed of 6061-T6 Aluminum Alloy for High Strength and High Conductivity.
- Standard Aluminum Set Screws with 5/16 inch Socket Hex Spread Compressive Forces over Conductor Strands, Reduce Strand Damage, Result in Lower Contact Resistance and Provide High Set-Screw Torque Retention.
- All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
- Comply with ANSI C119.1 and C119.4 and Western Underground C.G. 2/5 and are RUS Listed.
- Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Oxide Inhibitor |
Application |
Direct Burial, Handhole, Pedestal or Vault Applications |
Spécifications
Connexion |
Mécanique |
Calibre de conducteur |
#6 à 600 kcmil |
Nombre de conducteurs |
5 |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.1 and C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
8.687 inch |