text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RXL 3 C

n° de catalogue : RXL3C

Description:  AL MULTIPORT CONN 12-350 3OUT 4.3IN

CUP: 783786746620

Connecteur multiport en aluminium. 3 sorties. Calibre de conducteurs #12-350. Longueur 4,3 pouces.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Wide Port Spacing Makes Installation Easier.
  • Field-adaptable Cable Sleever Enable Installation on a Wide Range of Conductor Sizes.
  • Bars Constructed of 6061-T6 Aluminum Alloy for High Strength and High Conductivity.
  • Standard Aluminum Set Screws with 5/16 inch Socket Hex Spread Compressive Forces over Conductor Strands, Reduce Strand Damage, Result in Lower Contact Resistance and Provide High Set-Screw Torque Retention.
  • All Connectors are 100 Percent Hi-Pot Tested at 4000 Volts for 60 Seconds.
  • Comply with ANSI C119.1 and C119.4 and Western Underground C.G. 2/5 and are RUS Listed.
  • Dual-Rated to Accept a Wide Range of Aluminum and Copper Conductors.

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques distribution souterraine

Caractéristiques spéciales

Oxide Inhibitor

Application

Direct Burial, Handhole, Pedestal or Vault Applications

Spécifications

Connexion

Mécanique

Calibre de conducteur

#12-350

Nombre de conducteurs

3

Matériau

Aluminium

Couleur

Noir

Isolation

Santoprene

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.1 and C119.4

Dimensions

Grosseur

4.3 inch

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant