Alternate Catalog No. : RX 5 U 40
n° de catalogue : RX5U40
Description: INSUL COMPRESS PIN TERM COND 4/0STR
CUP: 783786747054
Connecteur Flood-Sealuminium isolé à broche à compression. Calibres de conducteurs 4/0 aluminium toronné, 4/0 ACSR. Broche en cuivre massif 2/0. Matrices d"installation TX, 76, 249, 840, 11A.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabricated from Pure Electrolytic Aluminum and Soft-Drawn, Tinned Copper Wire to Provide the High Strength and Conductivity of Aluminum and the Flexibility of Copper
- Flood-Seal Covers Provided to Ensure a Watertight Seal on the Pin as Well as Around the Aluminum Cable Insertion, Also Rated up to 600 Volts
- Oxide Inhibitor Prevents Oxidation
- All Pin Terminals Marked with Die References for Easy Identification
Descripteurs
|
Catégorie |
Cosses électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Flood-Seal insulators ensure a watertight seal on the pin as well as around the Aluminum cable insertion. Also rated up to 600 V. |
|
Application |
Pour utilisation sur des conducteurs secondaires en aluminium connectés à des brides en cuivre. |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Matériau |
Aluminium et cuivre avec broche étamée |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
|
Calibre de fils |
Aluminium toronné 4/0, ACSR 4/0 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |