text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RX 5 U 336

n° de catalogue : RX5U336

Description:  INSUL COMPRESS PIN TERM COND 300STR

CUP: 783786747030

Connecteur Flood-Sealuminium isolé à broche à compression. Calibres de conducteurs 300-350 aluminium toronné, 336,4 (18/1) ACSR. Broche en cuivre massif 4/0. Matrices d"installation TX, 76, 249, 840, 11A.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabricated from Pure Electrolytic Aluminum and Soft-Drawn, Tinned Copper Wire to Provide the High Strength and Conductivity of Aluminum and the Flexibility of Copper
  • Flood-Seal Covers Provided to Ensure a Watertight Seal on the Pin as Well as Around the Aluminum Cable Insertion, Also Rated up to 600 Volts
  • Oxide Inhibitor Prevents Oxidation
  • All Pin Terminals Marked with Die References for Easy Identification

Descripteurs

Catégorie

Cosses électriques

Caractéristiques spéciales

Flood-Seal insulators ensure a watertight seal on the pin as well as around the Aluminum cable insertion. Also rated up to 600 V.

Application

Pour utilisation sur des conducteurs secondaires en aluminium connectés à des brides en cuivre.

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Aluminium et cuivre avec broche étamée

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Calibre de fils

Aluminium toronné 300-350, ACSR 336,4(18/1)

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici