text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RX 5-P

n° de catalogue : RX5-P

Description:  RX EPDM RUBBER COVER WITH END CAP

CUP: 783786746996

EPDM Rubber Cover (6.375 inch long x 1.058 inch diameter) assembled with 2.500 inch long x .312 Diameter Pin with .500 inch Diameter Base. Lubricate/Grease inside of Cover.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Spécifications

Matériau

EPDM Rubber/Aluminum Pin

Isolation

Oui

Conditions environnementales

Imperméable

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Cover (6.375 inch long x 1.058 inch diameter)

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant