Alternate Catalog No. : RU 5 U 10-6
n° de catalogue : RU5U10-6
Description: AL Ins Pin Terminal 1/0
CUP: 783786746576
Connecteur Flood-Sealuminium isolé à broche à compression. Calibres de conducteurs 1/0 aluminium toronné, 1/0 ACSR. Broche en cuivre massif #2. Matrices d"installation TU 52, BG, 243, 5/8, 8A. Longueur 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabricated from Pure Electrolytic Aluminum and Soft-Drawn, Tinned Copper Wire to Provide the High Strength and Conductivity of Aluminum and the Flexibility of Copper
- Flood-Seal Covers Provided to Ensure a Watertight Seal on the Pin as Well as Around the Aluminum Cable Insertion, Also Rated up to 600 Volts
- Oxide Inhibitor Prevents Oxidation
- All Pin Terminals Marked with Die References for Easy Identification
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminum Body, , Copper Pin, EPDM Cover |
Fini |
Bare Body, Tin Plated Pin |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Conditions environnementales |
Toutes les saisons |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Pin Length 6 inches, Cover length 3-13/16 inch. |
Calibre de fils |
1/0 STR AWG , 1/0 ACSR AWG , 2/0 COMPT AWG |