text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RTL 1

n° de catalogue : RTL1

Description:  CU Lug Serr Bot Pad .358 ID Blank

CUP: 783786746521

Copper Lug, Bottom of Pad - Serrated, Top of Pad - Flat, No Holes In Pad. Pad 11/16 inch wide x 5/8 inch long x 7/64 inch thick at top of Serrations. Barrel 11/16 inch. For Copper Conductors
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Le bas de la languette est dentelé

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

nu

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Longueur de 1,688 pouces

Calibre de fils

.358 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant