text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RT1AF10PC

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO

CUP: 787321131421

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Couleur du Cadre: Cadre en aluminium, Années de vie: 10 ans, protecteur polycarbonate, Montage universel, hauteur de 8.25 pouces (0.687 pi, 209.55 mm., 20.955 cm, 0.21 m), longueur de 14 pouces (1.167 pi, 355.6 mm., 35.56 cm, 0.356 m), largeur de 1 Pouce (0.083 pi, 25.4 mm., 2.54 cm, 0.025 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence