text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RSTH19BKMR16LD14PM

Description:  PHARE SATELLITES ENCASTRE

CUP: 787321204859

Remote Unit, Head Style: concave (egress/regress), Colour: black, one lamp, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 24V, Lamp Wattage: 6W, complete with pendant mount backbox, Voltage DC: 24V
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence