text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RSL 16

n° de catalogue : RSL16

Description:  COUV SRF CARRE 4-11/16 PO CARRE

CUP: 785991015164

Couvercle en surface en acier galvanisé pour boîte 4-11/16 pouces carrés. Profondeur 1/2 pouce. Capacité 7,5 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage en surface mural/plafond

Application

Pour 1 prise de mise à la terre

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Couleur

Argent

Forme

Carrée

Volume

7,5 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4-11/16 pouces

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant