Alternate Catalog No. : RSL 14
n° de catalogue : RSL14
Description: STL CVR 7.5CU-IN 4-11/16, 1/2 DEEP
CUP: 785991122206
Couvercle en surface en acier galvanisé pour boîte 4-11/16 pouces carrés. Profondeur 1/2 pouce, diamètre du trou 2-15/32 pouce. Capacité 7,5 pouces cubes.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Couvercles pour boîte/boîtier montage en surface mural/plafond |
Application |
Pour prise NBR 7112, 30 ampères, 3 fils et NBR 9430, 30 ou 50 ampères, 4 fils |
Spécifications
Matériau |
Acier |
Fini |
prégalvanisé |
Couleur |
Argent |
Forme |
Carrée |
Volume |
7,5 pouces cubes |
Classifications
Marque de produit |
Steel City |
Standard |
UL E2969 |
Dimensions
Grosseur |
4-11/16 pouces |