Alternate Catalog No. : RSG 10-48
n° de catalogue : RSG10-48
Description: AL SHROUD 1HOLE LUG 5/8IN 1/0 2/0
CUP: 783786746477
- Rainshield Protection for Insulated Cables Prevents Rainwater from Entering Cable
- Entire Conductor Range Installed by Three Common Dies to Reduce Die Inventory.
- Made from Aluminum for High Strength and Conductivity.
- Dual-Rated for Use with Aluminum and Copper Conductors.
- Connector Bores Coated with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation.
- Marked with Conductor Sizes and Die References for Easy Identification.
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Caractéristiques spéciales |
La douille évasée empêche l’eau de pluie de s’infiltrer dans le câble. Réduit vos stocks de matrices. Matériau à résistance et conductibilité élevées. Sert aux conducteurs en aluminium et en cuivre. Composé qui prévient l’oxydation. Facilite l’identification. |
Application |
Protection contre la pluie |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 3-5/8 pouces de long |
Calibre de fils |
1/0 STR AWG , 2/0 COMPT AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |