n° de catalogue : RSG05
Description: 2 POLE SOCKET HOUSING SEAL FOR M24
CUP: 5020963036361
Reducing Grommet Housing, For Use with M24 Solenoid Connector, 2 Poles, Outside Diameter 22.5mm, Length 23mm, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Coupleur pour conduit électrique |
Application |
Sealed Fitting for M24 Solenoid Connector with 2 Poles |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Dimensions
Diamètre extérieur |
22.5 mm |
Longueur |
23 mm |