text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RSG04

Description:  REDUCING SEALING GROMMET 4 OUT

CUP: 5020963040634

Reducing Grommet Housing, For Use with M27 Solenoid Connector, 4 Poles, Outside Diameter 25.3mm, Length 23mm, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Sealed Fitting for M27 Solenoid Connector with 4 Poles

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Diamètre extérieur

25.3 mm

Longueur

23 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant