text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RSG02

Description:  2 POLE GROMMET HOUSING

CUP: 5020963021329

Boîtier passe-fil réducteur pour usage avec connecteur Solenoïde M27. 2 pôles. Diamètre extérieur 25 millimètres, longueur 23 millimètres. Polyamide (nylon) noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Sealed Fitting for M27 Solenoid Connector with 2 Poles

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Diamètre extérieur

25.0 mm

Longueur

23 mm

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant