text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RSC44W2LD2NEXP

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN ACIER 6V

CUP: 787321201803

Unité Combinée Pictogramme, simple face, Couleur: blanc du manufacturier, NexusPro, Type de batterie: plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 6 V, Puissance de la batterie: 44 , autonome, deux lampes, Style de phare: standard, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence