n° de catalogue : RSC1280W1LD10AD
Description: ENSEIGNE COMBINE EN ACIER 12V
CUP: 787321139076
Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 80, autonome, une lampe, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…