text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RSC1250W2LD9U2ADN

Description:  12V50W STL PICTOGRAM COMBO ADNA 127

CUP: 624050105074

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Couleur: blanc du manufacturier, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/277VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence