text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RSC1250W2LD9NEXRF

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO PICTO

CUP: 787321159258

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Couleur: blanc du manufacturier, interface du système sans fil NEXUS, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie (W): 50, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence