text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RSC1250W2LD10AD

Description:  ENSEIGNE SORTIE PICTO COMBO

CUP: 624050084775

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Couleur: blanc du manufacturier, auto-diagnostiques, audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, 120/347VAC, Tension DC: 12V, Puissance du Batterie: 50W, autonome, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, Style de phare: standard, Temps d'autonomie du Batterie: 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

Environmental Product Declaration_Altiled BAES

EPD - Evago Sign Slave Surface mounted (NGL)

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

Environmental Product Declaration_Altiled LSC