text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RSB28-20

Description:  REDUCING SEALING BUSH NC28-NC20

CUP: 5020963022616

Manchon d"étanchéité réducteur. Grosseur de conduit de 28 NC/23 NW à 20 NC/17 NW. Température de fonctionnement -40 à 150 degrés Celcius. Polyamide (nylon), noir.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Application

Réduit un manchon pour conduit à une taille inférieure

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Classe d'isolation

IP67

Couleur

Noir

Cote de température

-40 à 150 degrés C

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Grosseur

NC28/NW23 à NC20/NW17

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant