text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RSB25-12

Description:  REDUCING BUSH NC25 TO NC12

CUP: 5020963035517

Reducing Sealing Bushing, From Conduit Size NC25/NW22 to NC12/NW10, IP67 Rating, Temperature Range -40 to 150 Degrees C, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Garniture électrique

Application

Réduit un manchon pour conduit à une taille inférieure

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Classe d'isolation

IP67

Couleur

Noir

Cote de température

-40 à 150 degrés C

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Grosseur

NC25/NW22 à NC12/NW10

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant