n° de catalogue : RSB20-16
Description: REDUCING SEALING BUSH NC20-16 BLK
CUP: 5020963022333
Reducing Sealing Bushing, From Conduit Size NC20/NW17 to NC16/NW13, IP67 Rating, Temperature Range -40 to 150 Degrees C, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Garniture électrique |
Application |
Réduit un manchon pour conduit à une taille inférieure |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Classe d'isolation |
IP67 |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-40 à 150 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Dimensions
Grosseur |
NC20/NW17 à NC16/NW13 |