n° de catalogue : RSB20-08
Description: MANCHON ETANCHEITE REDUCTEUR
CUP: 5020963026379
Manchon d"étanchéité réducteur, grosseur de conduit NC20/NW17 à NC08/NW 7.5, cote IP67, température de fonctionnement -40 à 150 degrés Celcius, polyamide (nylon), noir
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Garniture électrique |
Application |
Réduit un manchon pour conduit à une taille inférieure |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Classe d'isolation |
IP67 |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-40 à 150 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Dimensions
Grosseur |
NC20/NW17 à NC08/NW7,5 |