n° de catalogue : RSB16-08
Description: REDUCING BUSH NC16 TO NC 08
CUP: 5020963036743
Reducing Sealing Bushing, From Conduit Size NC16/NW13 to NC08/NW7.5, IP67 Rating, Temperature Range -40 to 150 Degrees C, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
|
Catégorie |
Garniture électrique |
|
Application |
Réduit un manchon pour conduit à une taille inférieure |
Spécifications
|
Matériau |
Polyamide/Nylon |
|
Classe d'isolation |
IP67 |
|
Couleur |
Noir |
|
Cote de température |
-40 à 150 degrés C |
Classifications
|
Marque de produit |
Harnessflex |
Dimensions
|
Grosseur |
NC16/NW13 à NC08/NW7,5 |