n° de catalogue : RSB12-08
Description: REDUCING BUSH NC12 TO NC 08
CUP: 5020963021992
Manchon d"étanchéité réducteur. Grosseur de conduit de 12 NC/10 NW à 08 NC/7,5 NW. Température de fonctionnement -40 à 150 degrés Celcius. Polyamide (nylon), noir.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Garniture électrique |
Application |
Réduit un manchon pour conduit à une taille inférieure |
Spécifications
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Classe d'isolation |
IP67 |
Couleur |
Noir |
Cote de température |
-40 à 150 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Dimensions
Grosseur |
NC12/NW10 à NC08/NW7,5 |