text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RS4545

Description:  TYPE RS - EPISSURE EN ALUMINIUM

CUP: 783786050536

Épissure à compression pour entrées de service de 4-1/2 pouces en aluminium pour conducteurs de calibres - Extrémité A : 500-450 kcmil, Extrémité B : 500-450 kcmil, Matrice : 5/8
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec le composé inhibiteur d'oxydation Contax

Application

Utilisée pour l'entrée de service sur des charges commerciales et industrielles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

A: 500-450 kcmil, B: 500-450 kcmil

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

4-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant