text.skipToContent text.skipToNavigation

Catalog No. : RS3GU00

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN ACIER

CUP: 787321184557

Enseigne de sortie à Pictogramme, face Universel, Montage universel, Couleur du Boitier: Gris, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
View More View Less
For more info visit:  tnb.ca.abb.com/en/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence