text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RS253

Description:  TYPE RS - EPISSURE EN ALUMINIUM

CUP: 783786068074

Épissure à compression pour entrées de service de 6 pouces en aluminium pour conducteurs de calibres - Extrémité A : 300-250 MCM, Extrémité B : 4/0, Matrice : 5/8
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec le composé inhibiteur d'oxydation Contax

Application

Utilisée pour l'entrée de service sur des charges commerciales et industrielles

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

A: 300-250 kcmil, B: 4/0

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Montage

Sans montage

Conditions environnementales

Toutes les saisons

Classifications

Marque de produit

Blackburn

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

6 pouces