Catalog No. : RS1WUD4
Description: ENSEIGNE PICTOGRAMME EN ACIER
CUP: 787321132121
Flèche vers le bas 45°, Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: blanc du manufacturier, 120 à 347VAC, 6 à 24VDC, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
View More
View Less
For more info visit:
tnb.ca.abb.com/en/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Additional Documentation: Visit our Publication Library to find technical documentation, time current curves, CSI Specifications and promotional literature.