text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RS1GU00

Description:  Enseignes pictogramme en acier

CUP: 787321143004

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Montage universel, Couleur du Boitier: Gris, AC seulement, 120 à 347VAC, hauteur de 7.625 pouces (0.635 pi, 193.675 mm., 19.368 cm, 0.194 m), longueur de 12.125 pouces (1.01 pi, 307.975 mm., 30.798 cm, 0.308 m), largeur de 2.125 pouces (0.177 pi, 53.975 mm., 5.398 cm, 0.054 m)
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence