text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RS 15

n° de catalogue : RS15

Description:  4SQ SURF CVR 5CU 1-3/4INDIA 1/2DEEP

CUP: 785991120868

Couvercle en surface en acier galvanisé pour boîte 4 pouces carrés. Profondeur 1/2 pouce, diamètre de trou 1-3/4 pouce. Capacité 5 pouces cubes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles pour boîte/boîtier montage en surface mural/plafond

Application

Pour prises à verrouillage #3330-30A 250 V

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

prégalvanisé

Couleur

Argent

Forme

Carrée

Volume

5 pouces cubes

Classifications

Marque de produit

Steel City

Standard

UL E2969
UL E2969

Dimensions

Grosseur

4 pouces

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant