text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RS-7.9-520A

Description:  ATT CABL AC INOX 302/304 450LB 21PO

CUP: 786210063324

Attache pour câbles à verrouillage à bille à tension retenue en acier inoxydable 304, sans revêtement. Longueur 20,5 pouces (520 millimètres), largeur 0,31 pouce (7,9 millimètres). Diamètre maximum du faisceau 6 pouces (152 millimètres), résistance à la traction 450 livres (2002 Newtons).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Mécanisme de blocage

Verrouillage à bille

Traction de la bouble

450 livres/2002 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,305 pouce , 7,75 millimètres

Longueur

20,5 pouces , 520 millimètres

Épaisseur

0,01 pouce/0,25 millimètres

Diamètre du faisceau

1 pouce/25,4 millimètres à 6 pouces/152 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant