n° de catalogue : RS-7.9-360B
Description: ATTACHE CABL AC INOX 316 450LB 14PO
CUP: 786210063300
Attache pour câbles à verrouillage à bille à tension retenue en acier inoxydable 316 qualité marine, sans revêtement. Longueur 14,2 pouces (360 millimètres), largeur 0,31 pouce (7,9 millimètres). Diamètre maximum du faisceau 4 pouces (102 millimètres), résistance à la traction 450 livres (2002 Newtons).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Specially formed spring crimp creates consistent tension on the tie for firm positioning.
- High wave-form crimp provides positive clamping in high-vibration applications.
- Crimp channel offers a path for a trace wire with protection from crushing and shorts.
- Ball-lock mechanism is easy to assemble and adjust for tension.
- Ties available in both Type 304 stainless steel and Type 316 marine-grade stainless steel for extended life in highly corrosive environments.
- Shipbuilding
- Industrial
- Oil and gas
- Heavy equipment and trucking
- Wind power
- Solar Energy
- Application Tools: DAS-250
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 316 |
Mécanisme de blocage |
Verrouillage à bille |
Traction de la bouble |
450 livres/2002 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,305 pouce , 7,75 millimètres |
Longueur |
14,2 pouces , 360 millimètres |
Épaisseur |
0,01 pouce/0,25 millimètres |
Diamètre du faisceau |
1 pouce/25,4 millimètres à 4 pouces/102 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |