text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : RS-4.6-260A

Description:  ATT CABL AC INOX 302/304 200LB 10PO

CUP: 786210062891

Attache pour câbles à verrouillage à bille à tension retenue en acier inoxydable 304, sans revêtement. Longueur 10,2 pouces (260 millimètres), largeur 0,18 pouce (4,6 millimètres). Diamètre maximum du faisceau 2,7 pouces (70 millimètres), résistance à la traction 200 livres (890 Newtons).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Specially formed spring crimp creates consistent tension on the tie for firm positioning.
  • High wave-form crimp provides positive clamping in high-vibration applications.
  • Crimp channel offers a path for a trace wire with protection from crushing and shorts.
  • Ball-lock mechanism is easy to assemble and adjust for tension.
  • Ties available in both Type 304 stainless steel and Type 316 marine-grade stainless steel for extended life in highly corrosive environments.
  • Shipbuilding
  • Industrial
  • Oil and gas
  • Heavy equipment and trucking
  • Wind power
  • Solar Energy
  • Application Tools: DAS-250

Descripteurs

Catégorie

Attaches en acier inoxydable

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable 304

Mécanisme de blocage

Verrouillage à bille

Traction de la bouble

200 livres/890 Newtons

Classifications

Marque de produit

Ty-Rap

Dimensions

Largeur

0,187 pouce , 4,75 millimètres

Longueur

10,2 pouces , 260 millimètres

Épaisseur

0,01 pouce/0,25 millimètres

Diamètre du faisceau

1 pouce/25,4 millimètres à 2,7 pouces/70 millimètres

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici