n° de catalogue : RS-4.6-200A
Description: ATT CABLE AC INOX 302/304 200LB 8PO
CUP: 786210062860
Attache pour câbles à verrouillage à bille à tension retenue en acier inoxydable 304, sans revêtement. Longueur 7,9 pouces (200 millimètres), largeur 0,18 pouce (4,6 millimètres). Diamètre maximum du faisceau 2 pouces (51 millimètres), résistance à la traction 200 livres (890 Newtons).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Specially formed spring crimp creates consistent tension on the tie for firm positioning.
- High wave-form crimp provides positive clamping in high-vibration applications.
- Crimp channel offers a path for a trace wire with protection from crushing and shorts.
- Ball-lock mechanism is easy to assemble and adjust for tension.
- Ties available in both Type 304 stainless steel and Type 316 marine-grade stainless steel for extended life in highly corrosive environments.
- Shipbuilding
- Industrial
- Oil and gas
- Heavy equipment and trucking
- Wind power
- Solar Energy
- Application Tools: DAS-250
Descripteurs
Catégorie |
Attaches en acier inoxydable |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable 304 |
Mécanisme de blocage |
Verrouillage à bille |
Traction de la bouble |
200 livres/890 Newtons |
Classifications
Marque de produit |
Ty-Rap |
Dimensions
Largeur |
0,187 pouce , 4,75 millimètres |
Longueur |
7,9 pouces , 200 millimètres |
Épaisseur |
0,01 pouce/0,25 millimètres |
Diamètre du faisceau |
1 pouce/25,4 millimètres à 2 pouces/51 millimètres |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |