text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RRS 350

n° de catalogue : RRS350

Description:  Radiating Rib AL COMP Splice 350

CUP: 783786746415

Épissure à compression en aluminium, nervures de radiation, 350 kcmil aluminium.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Butée centrale

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

350

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Aluminium

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4,3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant