Alternate Catalog No. : RRK 500 CU
n° de catalogue : RRK500CU
Description: CU COMP SPLICE KIT 500 6-3/4IN
CUP: 783786053223
Nécessaire d"épissures à compression en cuivre. Calibres de fils de 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Radiating Rib Design Dissipates Heat, Centers the Watertight Insulating Cover and Seals Perfectly Every Time.
- Single-Piece Flood-Seal Insulating Covers are Pre-lubricated and Sized fro the Connection.
- Easy Installation Saves You Time and Money
- Exceeds ANSI C119.1 Requirements.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Application |
Dissipe la chaleur et fait des joints étanches parfaits |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
500 toronné/comprimé |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre avec couvercle en caoutchouc |
Couleur |
Sans code couleur |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
6-3/4 pouces |