text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RRK 40-INS

n° de catalogue : RRK40-INS

Description:  AL FLOODSEAL COMP SPLICE 4/0

CUP: 783786746262

Nécessaire d"épissures à compression en aluminium. Calibres de fils de 4/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Radiating Rib Design Dissipates Heat, Centers the Watertight Insulating Cover and Seals Perfectly Every Time.
  • Rubber Flood-Seal Insulating Cover Fits Snugly for Maximum Heat Dissipation, No Tape Required.
  • Compact Design Allows You to Install Connectors on up to 4/0 Cable in only 10 Inches of Space using UT 3 M or UT 3 Tools.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • Exceeds ANSI C119.4 Requirements and is RUS Accepted.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation

Application

Dissipe la chaleur et fait des joints étanches parfaits

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

4/0 à 4/0

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Connecteur en aluminium, couvercle en caoutchouc EPDM

Couleur

Rose

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4
ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant