text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RRK 350300

n° de catalogue : RRK350300

Description:  CU COMP SPLICE KIT 350-300 4-1/2IN

CUP: 783786746200

Nécessaire d"épissures à compression en aluminium. Calibres de fils de 350 à 300.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Radiating Rib Design Dissipates Heat, Centers the Watertight Insulating Cover and Seals Perfectly Every Time.
  • Rubber Flood-Seal Insulating Cover Fits Snugly for Maximum Heat Dissipation, No Tape Required.
  • Compact Design Allows You to Install Connectors on up to 4/0 Cable in only 10 Inches of Space using UT 3 M or UT 3 Tools.
  • Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
  • Exceeds ANSI C119.4 Requirements and is RUS Accepted.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Prévient l'oxydation et empêche l'infiltration d'humidité

Application

Permet l'installation sur des câbles d'un calibre maximal de 4/0 dans un espace de 10 po seulement à l'usage des outils UT 3 M et UT 3

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

350kcmil à 300 kcmil

Matériau

Aluminium

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

Connecteur 4-1/2 pouces, couvercle 7-1/2 pouces

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici