Alternate Catalog No. : RRK 350-INS
n° de catalogue : RRK350-INS
Description: AL FLOODSEAL COMP SPLICE 350
CUP: 783786746194
Nécessaire d"épissures à compression en aluminium. Calibres de fils de 350 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Radiating Rib Design Dissipates Heat, Centers the Watertight Insulating Cover and Seals Perfectly Every Time.
- Rubber Flood-Seal Insulating Cover Fits Snugly for Maximum Heat Dissipation, No Tape Required.
- Compact Design Allows You to Install Connectors on up to 4/0 Cable in only 10 Inches of Space using UT 3 M or UT 3 Tools.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- Exceeds ANSI C119.4 Requirements and is RUS Accepted.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Pré-remplie avec un composé inhibiteur d'oxydation |
Application |
Dissipe la chaleur et fait des joints étanches parfaits |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
350 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Connecteur en aluminium, couvercle en caoutchouc EPDM |
Couleur |
Sans code couleur |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
4-1/2 pouces |