text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : RRK 2 CU

n° de catalogue : RRK2CU

Description:  CU COMPRESSION SPLICE KIT RED

CUP: 783786053155

Copper Compression Splice Kits, Wire Range 2, Connector Length 3 Inches, Insulator Length 5-1/2 Inches, Dies 5/8 (5), Color Code Red. For Copper Conductors Only.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Radiating Rib Design Dissipates Heat, Centers the Watertight Insulating Cover and Seals Perfectly Every Time.
  • Single-Piece Flood-Seal Insulating Covers are Pre-lubricated and Sized fro the Connection.
  • Easy Installation Saves You Time and Money
  • Exceeds ANSI C119.1 Requirements.

Descripteurs

Catégorie

Épissures à compression pour fils ou câbles

Caractéristiques spéciales

Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation an Keep Out Moisture. Rubber Flood-Seal Insulating Cover fits Snugly for Maximum Heat Dissipation, No Tape Required. Compact Size. Radiating Rib Design Dissipated Heat, Centers the Watertight Insulating Cover and Seals Perfectly Every Time.

Application

Dissipate Heat and Make Perfect Watertight Seals.

Spécifications

Connexion

Compression

Calibre de conducteur

#2 AWG

Nombre de conducteurs

2

Matériau

Cuivre avec couvercle en caoutchouc

Couleur

Rouge

Isolation

Oui

Classifications

Marque de produit

Homac

Standard

ANSI C119.4

Dimensions

Grosseur

3 pouces