Alternate Catalog No. : RRK 20 CU
n° de catalogue : RRK20CU
Description: CU COMPRESSION SPLICE KIT GRAY
CUP: 783786053179
- Radiating Rib Design Dissipates Heat, Centers the Watertight Insulating Cover and Seals Perfectly Every Time.
- Single-Piece Flood-Seal Insulating Covers are Pre-lubricated and Sized fro the Connection.
- Easy Installation Saves You Time and Money
- Exceeds ANSI C119.1 Requirements.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation an Keep Out Moisture. Rubber Flood-Seal Insulating Cover fits Snugly for Maximum Heat Dissipation, No Tape Required. Compact Size. Radiating Rib Design Dissipated Heat, Centers the Watertight Insulating Cover and Seals Perfectly Every Time. |
Application |
Dissipate Heat and Make Perfect Watertight Seals. |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
2/0 à 2/0 |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre avec couvercle en caoutchouc |
Couleur |
Gris |
Isolation |
Oui |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces |