Alternate Catalog No. : RRK 2
n° de catalogue : RRK2
Description: AL COMP SPLICE KIT 2 3IN RED
CUP: 783786746019
Nécessaire d"épissures à compression en aluminium. Calibres de fils de 2/0 à #2. Code de couleur rouge.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Radiating Rib Design Dissipates Heat, Centers the Watertight Insulating Cover and Seals Perfectly Every Time.
- Rubber Flood-Seal Insulating Cover Fits Snugly for Maximum Heat Dissipation, No Tape Required.
- Compact Design Allows You to Install Connectors on up to 4/0 Cable in only 10 Inches of Space using UT 3 M or UT 3 Tools.
- Prefilled with Oxide Inhibitor to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
- Exceeds ANSI C119.4 Requirements and is RUS Accepted.
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Prévient l'oxydation et empêche l'infiltration d'humidité |
Application |
Permet l'installation sur des câbles d'un calibre maximal de 4/0 dans un espace de 10 po seulement à l'usage des outils UT 3 M et UT 3 |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
#2 AWG |
Matériau |
Aluminium |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
Connecteur 3 pouces, couvercle 5-1/2 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |